Tournevis à longue lame (traversante) KLD-M3

Tournevis à longue lame (traversante) KLD-M3
  • Remise sur volume
With a flathead tip of 1.0 x 9.0 and total length of 380 mm, it is ideal for work at places where standard long shaft screwdrivers cannot reach.
[Features]
· Shaft has a square shape that allows it to be used in conjunction with monkey wrenches or other wrenches for heavy duty fastening.
· The tip has a high-strength magnet.
· Through-hole type.
· Total length: 380 mm.
· 275 mm shaft length.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KLD-M3

Référence pièce
KLD-M3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.92 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Tête plate (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 9 Shaft length L (mm) 275
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Carré Magnet Disponible
Shaft through Disponible Bolster N/A Grip Type Résine
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1 Overall Length L(mm) 380 Shaft width across flats(mm) 8
Grip Width D(mm) 29.5 Weight(g) 250

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis à longue lame (traversante) KLD-M3, le numéro d'article est le suivant: KLD-M3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KLD-M3.

Assistance technique