Ciseaux robustes N-838

Ciseaux robustes N-838
  • Remise sur volume
Scissors for cutting thin aluminum plates and copper wires.
[Features]
· Hard chrome-plated finish with high wear resistance and smooth sharpness maintained.
· Cutting capacity (copper stranded wire): 2 mm2.
· Aluminum plate thickness: 0.5 mm.
· Hardness HRC (blade) of 59.
[Applications]
· Ideal for cutting thin films and paper.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N-838

Référence pièce
N-838
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.81 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 162
With or without spring N/A Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 2 Cutting Capacity: Others Aluminum Plate: 0.5 mm
Main body: option Main Body Weight(g) 58 Supplementary explanation Scissors for use in manufacturing for cutting thin aluminum plates smoothly
Size(mm) Blade length mm: 37

Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux robustes N-838, le numéro d'article est le suivant: N-838.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-838.

Assistance technique