Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P-15-125 |
P-15-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Weight (g) | Supplementary explanation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 150 | 100 | Tip Width 1.8/Tip Height 2.8 mm with Knurling (Non-Slip) Using an Elastomer Grip | |
30.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 163 | 125 | Electrical Worker Proficiency Test Recommended Item Tip Width: 1.9 / Tip Height: 2.9 mm with Knurling (Anti-slip) with a gripped hole to hold nuts etc. |
Loading...
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince à bec | With or without spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.6 | Wire Cutting Ability of Copper(mm2) | 2 | Main body: option | Main Body |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles