• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ciseaux de précision N-57

Ciseaux de précision N-57

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

HOZAN's precision nipper with a high-precision finish has been achieved via a combination of highly durable materials and precision machining.
[Features]
· The highly tough machined handle has been thinned up to 1.7 mm.
· Processing technology with high toughness and precision is used on the inner material hidden by the grip with an electrostatic discharge (ESD) specification.
· Improved durability.
· A high precision of 1/100 with no rattling thanks to the box joint structure.
[Applications]
· The sliding part moves smoothly and the handle can be opened and closed smoothly.
· The cross section has a semi-flush cut that suppresses burrs, leaving only a very small line.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N-57

Référence pièce
N-57
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Supplementary explanation

57.19 €

5 jours 40High endurance type bringing blade width and blade thickness to N-55, the semi-flush cut handle with a generally flat cutting surface uses a plate spring for automatic opening, to resist fatigue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 105
With or without spring NA Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 0.9
Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux de précision N-57, le numéro d'article est le suivant: N-57.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-57.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique