Ensemble de poinçons pour châssis K-83

Ensemble de poinçons pour châssis K-83
  • Remise sur volume
A punch set capable of punching in clean circles while producing few flashes or burrs.
[Features]
· The set size is φ16/18/21/25/30 (diameter 16/18/21/25/30 mm).
· When the pilot hole size does not reach φ10 (diameter 10 mm), it can be enlarged with the attached taper reamer.
· Capable of faster and neater punching compared to tapered reamers, drills or hole saws.
· Produces few burrs so post-finishing is minimal.
· Possible to punch out sharply with minimal force due to the hardened punch and die combination.
· When the blade wears out, spare parts are available for each size.
[Applications]
· Compatible with push buttons and pilot lamps.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-81-4
K-81-5
K-81-6
K-81-7
K-81-8
K-83
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool set and tool box only Tool set type Set Content
(Point)
Mass
(g)
Product Type Drilling Capacity
(㎜)
JAN Code Supplementary explanation Set Content

12.39 €

1 Disponible 6 jours ----Cutter-4962772440735--

12.96 €

1 Disponible 6 jours ----Cutter-4962772440742--

13.79 €

1 Disponible 7 jours ----Cutter-4962772440759--

16.34 €

1 Disponible 6 jours ----Cutter-4962772440766--

15.64 €

1 Disponible 7 jours ----Fin-4962772440773--

119.14 €

1 Disponible 7 jours Tool SetPièce10480Tools onlyAluminum Plate: 1.8 or less, Iron Plate: 0.8 or less-Ø10 mm pilot hole is required for machining.Cutter: 16/18/21/25/30 mm φ, mortar, center bolt, K-441

Loading...

  1. 1

Assistance technique