• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brucelles céramique P-890

Brucelles céramique P-890

Ceramic tweezers using zirconia ceramic.
[Features]
· Combines non-magnetism, chemical resistance, insulation performance, abrasion resistance and heat resistance (700°C).
· Resistant to almost all kinds of acids, alkali, and organic solvent except hydrofluoric acid.
· Compact size of 122 mm total length that can be used by persons with small hands.
· As the solder or silver brazing does not adhere to the ceramic tip, it is ideal for efficient soldering and brazing.
· It is completely non-magnetic and its tip will not be magnetized, preventing small parts from getting attached and achieving high workability.
[Applications]
· Ideal for electronic component, semiconductor, bio, superconductive wiring related work, etc.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-890

Référence pièce
P-890
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

53.96 €

3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Standard straight Main Body Material Other Tip material Zirconia ceramics
Overall Length(mm) 122 Non-magnetism function Y/N Available Single Product Set Product Single Item
Main Body Parts Main Body Width(mm) 10

Vous vous trouvez sur la page de Brucelles céramique P-890, le numéro d'article est le suivant: P-890.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-890.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique