• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Impact Screwdriver ND-6HPAY

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

20222

Référence pièce
20222
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Hose B Diameter Fixing Screw
(Rc)
Shank Dimensions
(mm)

467.93 €

5 jours 10001/46.35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacity Bolt Diameter(mm) 6-8 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Number of load-free rotations(rpm) 8000
Air Consumption Amount(m³/min) 0.25 Overall Length(mm) 170

Vous vous trouvez sur la page de Impact Screwdriver ND-6HPAY, le numéro d'article est le suivant: 20222.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20222.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique