• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Impact Screwdriver ND-6PDY

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

25100

Référence pièce
25100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Hose B Diameter Fixing Screw
(Rc)
Hose I.D.
(mm)

439.70 €

7 jours 14001/46.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacity Bolt Diameter(mm) 6–8 Chuck method Type à mandrin rapide Bit Socket(mm) 6.35
Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Max. Tightening Torque(N▪m) 16 to 45 Number of load-free rotations(rpm) 6000
Air Consumption Amount(m³/min) 0.15 Ventilation Avant Overall Length(mm) 148

Vous vous trouvez sur la page de Impact Screwdriver ND-6PDY, le numéro d'article est le suivant: 25100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 25100.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique