Straight Grinder NHG-100A/125/150/65D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10053
10075
10081
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of load-free rotations
(rpm)
Overall Length
(mm)
Air Consumption Amount
(m³/min)
Detailed Model Number Grindstone Dimensions
(mm)
Accessory Weight
(g)
Hose B Diameter Fixing Screw
(Rc)
Hose I.D.
(mm)

285.42 €

1 Disponible 9 jours 146003100.55NHG-65D65×13×9.5-13001/49.5

432.50 €

1 Disponible 12 jours 95003660.65NHG-100A100×19×12.7Hose Nipple, Turning Wrench23003/812.7

589.48 €

1 Disponible 8 jours 62004401.1NHG-150150×25×15.9Hose Nipple, Turning Wrench46003/812.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Type standard Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Ventilation Direction Latéral

Assistance technique