Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Z-355
Mirror Shape | Forme carrée | Mirror Size(mm) | Vertical: 86; Horizontal: 54; Thickness 0.4 | Maximum expansion and contraction value in full length(mm) | 640 |
---|---|---|---|---|---|
Minimum expansion and contraction value in full length(mm) | 150 | Mass(g) | 50 | Product Type | The mirror is a swing type that allows the angle to be adjusted |
Vous vous trouvez sur la page de Miroir d'inspection Z-355, le numéro d'article est le suivant: Z-355.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-355.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles