Boîte à outils B-54

Boîte à outils B-54
  • Remise sur volume
Lightweight resin tool box.
[Features]
· Thick-walled molding.
· Thick molded with ABS for excellent impact resistance and for durability with hard usage.
· Made of resin (ABS), rugged with a lightweight finish.
· With translucent pocket on the back cover lid.
· Inner tray x 1 pc.
[Applications]
· Ideal for storage of tools, etc.
· Convenient for storing rags, working gloves, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-54-B

Référence pièce
B-54-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

92.47 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte à outils en résine Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 386×179×161
Case color Bleu Mass(g) 1300 Material ABS
Features Load Resistance: 20 kg

Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils B-54, le numéro d'article est le suivant: B-54-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-54-B.

Assistance technique