Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SS-16 |
SS-18 |
SS-20 |
SS-35 |
SS-50 |
SS-50A |
SS-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | g (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | I (mm) | m (mm) | Tolérance J (mm) | Diamètre de vis | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.73 € | 1 | 5 jours | 16 | 7 | 23 | R6 | 7 | 16 | 7 | 10 | 3 | 11 | M4 x 0.7 | - | - | -0.025 à -0.061 | M4 | 0.03 | ||
82.66 € | 1 | 5 jours | 18 | 9 | 28 | R8 | 10 | 18 | 8 | 14 | 5 | 18 | M6 x 1.0 | - | - | -0.032 à -0.075 | M6 | 0.05 | ||
60.88 € | 1 | 5 jours | 20 | 12 | 35 | R10 | 12 | 23 | 7 | 16 | 6 | 18 | M8 x 1.25 | - | - | 0 à -0.03 | M8 | 0.07 | ||
88.05 € | 1 | 5 jours | 36 | 18 | 57 | R14 | 19 | 38 | 15 | 25 | 10 | 25 | M12×1.75 | 7.5 | M8 x 1.25 | -0.025 à -0.061 | M12 | 0.2 | ||
118.74 € | 1 | 5 jours | 50 | 20 | 70 | R18 | 27 | 43 | 15 | 30 | 14 | 31 | M16×2 | 7.5 | M8 x 1.25 | 0 à -0.03 | M16 | 0.24 | ||
106.52 € | 1 | 5 jours | 50 | 18 | 57 | R14 | 19 | 38 | 15 | 25 | 10 | 27 | M12×1.75 | 7.5 | M8 x 1.25 | 0 à -0.03 | M12 | 0.38 | ||
120.45 € | 1 | 7 jours | 60 | 20 | 70 | R18 | 27 | 43 | 15 | 30 | 14 | 31 | M16×2 | 7.5 | M8 x 1.25 | 0 à -0.03 | M16 | 0.43 |
Loading...
Matériau | S45C | Traitement thermique | Trempage | Traitement de surface | Finition oxydée noire |
---|
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
g(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
I(mm)
m(mm)
Tolérance J(mm)
Diamètre de vis
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles