Pince à bascule vers le bas 6830

Pince à bascule vers le bas 6830
  • En promotion
[Caractéristiques]
· 6830 : EN 1.0038 Equiv./6800NI : EN 1.4301 Equiv. : pince à bascule vers le bas galvanisée 6830. · 6830S : la structure empêche le fonctionnement à moins de tenir le levier de sécurité, empêchant un fonctionnement erroné et un dysfonctionnement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6830-0
6830-1
6830-2
6830-3
6830-4
6830-5
6830NI-0
6830NI-1
6830NI-2
6830NI-3
6830S-3
6830S-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du boulon x longueur
(mm)
Longueur totale x hauteur totale
(mm)
Force de serrage Q1
(kN)
Force de serrage Q2
(kN)
Masse
(kg)
Matériau Traitement de surface Force de serrage O1
(kN)
Force de serrage O2
(kN)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
g
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
I
(mm)
m
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)

66.26 €

1 9 jours M4x2579x230.250.40.04EN 1.0038 Equiv.6830 Galvanisé--42615.54.691111.51575-15.6/16-290°-5 à 2

98.02 €

1 10 jours M5X30119x300.81.10.11EN 1.0038 Equiv.6830 Galvanisé--540155.218.613.51320105.5-2218590°-4 à 3

63.76 €

33.16 €

1 Jour même

Stock

M6x35162x4411.20.19EN 1.0038 Equiv.6830 Galvanisé--664265.63522-2513612.72920090°-3 à 6

134.28 €

1 5 jours M8x45206x481.82.50.32EN 1.0038 Equiv.6830 Galvanisé--87225.56.54422-33157-2923890°-1 à 11

118.32 €

1 7 jours M8x65281x74230.7EN 1.0038 Equiv.6830 Galvanisé--10111418.56634-4520820.54329190°-6 à 23

157.08 €

1 7 jours M8x65321x73351.08EN 1.0038 Equiv.6830 Galvanisé--1012141.58.57830-462512.5-41.5-990°3~25

114.91 €

1 5 jours M4x2579x230.250.40.04EN 1.4301 Equiv.6830 Galvanisé--42615.54.691111.71575.5-16-190°-5 à 2

114.62 €

1 7 jours M5X30119x300.81.10.11EN 1.4301 Equiv.6830 Galvanisé--540154.818.613.51320105.5-2218590°-4 à 3

129.25 €

1 7 jours M6x35162x4411.20.19EN 1.4301 Equiv.6830 Galvanisé--664265.53522-2513612.72920090°-3 à 6

160.20 €

1 7 jours M8x45206x481.82.50.32EN 1.4301 Equiv.6830 Galvanisé--87225.56.53622-33157-2923890°-1 à 11

187.00 €

1 7 jours M8x45206x48--0.39EN 1.0038 Equiv.Galvanisé1.82.587225.56.5442233-1 à 11157-32228--

220.65 €

1 7 jours M8x65281x74--0.8EN 1.0038 Equiv.Galvanisé2410111418.5663445-6 à 2320820.543291--

Loading...

  1. 1

Assistance technique