Quick USB Adapter

Quick USB Adapter
[Features]
· Sends the measurement values of electronic balances or scales to PCs in real time.
· Transmission is possible without special software.
· Measurement data from the RS-232C can be transferred to a PC (USB port) in real time.
· Provides stable communication as it is not tied to any given PC OS.
· Measurement data can easily be directly input into Excel and Word (no dedicated software necessary).
· An IP65 drip- and dust-proof structure in transport.
· 4 connecting cables are supplied (RS-232C-25P/9P/DIN, USB extension cable).
· Supports A&D-type scales and all measuring scales.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AD-8527

Référence pièce
AD-8527
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

276.00 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main applications Équipement périphérique Type Corps principal Applicable Models, Series For information regarding supported models, see http://www.aandd.co.jp/adhome/products/balance/ad8527.html.
Weight(kg) Approx. 60 g Special Notes For A & D Power Supply Unnecessary (supplied from a measuring apparatus or a PC)
Accessory RS-232C Communication Cable (3 types), USB Extension Cable Packaging Quantity(Base/Piece) 1

Vous vous trouvez sur la page de Quick USB Adapter, le numéro d'article est le suivant: AD-8527.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AD-8527.

Assistance technique