• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Separator type electronic balance

Separator type electronic balance
[Features]
· A highly precise weight sensor for use on production lines.
· Weighing capacity of 110 g - 1,100 g and minimum display of 0.1 mg - 1 mg. Width of compact measurement part: 80 mm.
· Weight for calibration included as standard.
· Equipped with the measurement sensor system SHS (Super Hybrid Sensor): Response speed approximately 1 second ★ Patented.
· RS-232C interface: Equipped as standard.
· Data transmission software WinCT included as standard.
· LAN compatible (possible by using AD4212A-08).
· Dust-proof and drip-proof weighing part.
· Comparator display.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AD-4212A-100
AD-4212A-1000
AD-4212A-200
AD-4212A-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCapacity
(g)
Minimum Display
(g)
Measurement Plate Dimensions D
(mm)
Measurement Plate Dimensions W
(mm)

5,353.00 €

1 30 jours 101100.00015050

5,359.00 €

1 30 jours 1011000.0017070

4,852.00 €

1 30 jours 102100.0015050

5,227.00 €

1 30 jours 106100.0017070

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main applications Instruments de pesage Type Corps principal Measurement Plate Shape Plaque carrée
Dry Cell Battery Compatible Aucun PC Connection Function Oui (des options incluant un câble sont requises) Printer Connection Function Oui (un composant en option peut être nécessaire, ainsi qu'un câble et d'autres éléments)
Dust-proof and waterproof function Disponible PC Connection-Compatible Optional Items For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php Printer Connection Compatible Optional Items No Option Required
Weight(kg) 4 Power Supply AC Adapter (Standard Accessory) % Minimum Display(%) 1

Assistance technique