CB Touch

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCV0001
SCV0002
SCV0003
SCV0004
SCV0005
SCV0006
SCV0007
SCV0008
SCV0009
SCV0010
SCV0011
SCV0012
SCV0013
SCV0014
SCV0015
SCV0016
SCV0017
SCV0018
SCV0019
SCV0020
SCV0021
SCV0022
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Thickness (T)
(mm)
Hole Diameter (H)
(mm)
Degree of Coupling

397.59 €

1 16 jours 150631.75(X layer = 5 mm)

487.88 €

1 16 jours 1501031.75(X layer = 5 mm)

371.61 €

1 16 jours 180631.75(X layer = 3 mm)

429.75 €

1 16 jours 180631.75(X layer = 5 mm)

440.88 €

1 16 jours 1801031.75(X layer = 3 mm)

532.41 €

1 16 jours 1801031.75(X layer = 5 mm)

496.54 €

1 16 jours 1801331.75(X layer = 3 mm)

736.57 €

1 Disponible 17 jours 1801331.75(X layer = 5 mm)

473.04 €

1 16 jours 2001031.75(X layer = 3 mm)

574.47 €

1 16 jours 2001031.75(X layer = 5 mm)

473.04 €

1 16 jours 2001050.8(X layer = 3 mm)

574.47 €

1 16 jours 2001050.8(X layer = 5 mm)

537.37 €

1 16 jours 2001331.75(X layer = 3 mm)

670.95 €

1 16 jours 2001331.75(X layer = 5 mm)

537.37 €

1 16 jours 2001350.8(X layer = 3 mm)

670.95 €

1 16 jours 2001350.8(X layer = 5 mm)

589.31 €

1 16 jours 2001531.75(X layer = 3 mm)

704.75 €

1 Disponible 17 jours 2001550.8(X layer = 3 mm)

871.33 €

1 16 jours 3001576.2(X layer = 3 mm)

871.33 €

1 16 jours 30015127(X layer = 3 mm)

1,206.54 €

1 16 jours 3002576.2(X layer = 3 mm)

1,206.54 €

1 16 jours 30025127(X layer = 3 mm)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Abrasive grain B Particle Size 170 Shape 1A1
Binding Agent VP1 Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) 40

Assistance technique