Green Ace Gold GA-50【25 pièces par conditionnement】

Green Ace Gold GA-50

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Green Ace Gold GA-50
  • Green Ace Gold GA-50
  • Remise sur volume
Workability in narrow places and small areas only made possible with a 50 mm outer diameter (actually 49 mm) grindstone, made of a special composite capable of freely cutting iron and stainless steel, with durability far exceeding that of conventional products

[Features]
· Ultimate small diameter size grindstone suitable for grinding/polishing in narrow places and small areas. With the combination of special abrasive grains, it freely grinds material from general steel to stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GA504-36
GA504-46
GA504-60
GA504-80
GA504-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Manufacturer Product Code

105.04 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 36GA-50 1G050 X 4 X 9.53 36

105.04 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 46GA-50 1G050 X 4 X 9.53 46

105.04 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 60GA-50 1G050 X 4 X 9.53 60

105.04 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 80GA-50 1G050 X 4 X 9.53 80

105.04 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 120GA-50 1G050 X 4 X 9.53 120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer Diameter(mm) 50 Internal Diameter(mm) 9.53 Thickness(mm) 4
Object to be ground Acier général / Acier inoxydable / Acier allié Features Durabilité renforcée Maximum operating rotation speed(m/s) 72
Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 1 Features Mini Whetstone Number Contained In A Packet(Sheets) 25
Note <3M> is a trademark of 3M.

Assistance technique