Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SV1006-24 |
SV1006-36 |
SV1006-46 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129.32 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 24 | SV 2G100 X 6 X 15 24 L | |
129.32 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 36 | SV 2G100 X 6 X 15 36 L | |
129.32 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 13 jours | 46 | SV 2G100 X 6 X 15 46 L |
Loading...
Outer Diameter(mm) | 100 | Internal Diameter(mm) | 15 | Thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Object to be ground | Acier inoxydable / Acier allié | Features | Capacité de coupe améliorée | Hardness | L |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 2 | Features | Dedicated for stainless steel |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles