Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RZK1806-24
Outer Diameter(mm) | 180 | Internal Diameter(mm) | 22.23 | Thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Object to be ground | Acier général / Fonte | Particle Size(#) | 24 | abrasive grain | Z |
Features | Durabilité renforcée | Hardness | P | Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 |
Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 3 | Features | Excellent endurance for high speed | Number Contained In A Packet(Sheets) | 10 |
Manufacturer Product Code | NRZK 3G180 X 6 X 22.23Z 24 P | Note | <3M> |
Vous vous trouvez sur la page de Resibon Set pour vitesse élevée, le numéro d'article est le suivant: RZK1806-24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RZK1806-24.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles