Disque SP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SP10015-A-150
SP10015-A-180
SP10015-A-240
SP10015-A-320
SP10015-A-400
SP10015-Z-40
SP10015-Z-60
SP10015-Z-80
SP10015-Z-100
SP10015-Z-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Abrasive grain Application

24.39 €

5 Disponible 11 jours 150Grain abrasif AChamfer

24.39 €

5 Disponible 5 jours 180Grain abrasif AChamfer

24.39 €

5 Disponible 5 jours 240Grain abrasif AGround polishing

24.39 €

5 Disponible 9 jours 320Grain abrasif AGround polishing

24.39 €

5 Disponible 5 jours 400Grain abrasif AGround polishing

24.39 €

5 Disponible 5 jours 40Grain abrasif ZCorner weld bead milling

24.39 €

5 Disponible 5 jours 60Grain abrasif ZCorner weld bead milling

24.39 €

5 Disponible 5 jours 80Grain abrasif ZCorner weld bead milling

24.39 €

5 Disponible 5 jours 100Grain abrasif ZCorner weld bead milling

24.39 €

5 Disponible 5 jours 120Grain abrasif ZChamfer

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames Work material General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Brass / Gunmetal / Aluminium / Plastique Diameter(mm) 100
Shaft Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13000 Compatible Tools Disc Grinder
Packaging Quantity(Sheets) 5

Assistance technique