Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Biseau noir Unilon 100x15【5 pièces par conditionnement】

Biseau noir Unilon 100x15

Does not overcut or allow scattering like a wire brush, allowing even beginners to work with confidence.

[Features]
· Bevel type that can also be used easily on corners.
· Since the extra thick Unilon woven fabric is coated with abrasive grain, there is no scattering as with wire brushes, and work can be conducted safely.
· It produces a beautiful finished surface without scraping too much, and is easy for beginners to use too.
· Extremely easy-to-use bevel type that can easily be installed to grinders without tools and used to the very end

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

15BVH

Référence pièce
15BVH
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Packaging Quantity
(Sheets)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

86.06 €

5 pièces par conditionnement

8 jours 512000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque en tissu non tissé work material Brass / Gunmetal / Aluminium / Matériau en pierre Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Non applicable

Vous vous trouvez sur la page de Biseau noir Unilon 100x15, le numéro d'article est le suivant: 15BVH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 15BVH.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique