A product with high grinding force and low wire breakage rate.
[Features]
· Brass plated hard steel wire bristle material.
· High grinding force and low wire breakage rate.
· Bevel shape that can also be used easily on corners
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-VMCE
Référence pièce |
---|
B-VMCE |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Packaging Quantity (Sheets) | Maximum Number of Rotation (min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
73.70 € | 10 pièces par conditionnement | 8 jours | 10 | 12000 |
Loading...
Product Type | Brosse biseautée | Hair material | Fil en acier plaqué au laiton | Outer Diameter(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Mounting part | Vis | Thread Diameter | M10 |
Vous vous trouvez sur la page de Brosse biseau à fil plaqué acier type E 85xM10xP1.5, le numéro d'article est le suivant: B-VMCE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-VMCE.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.