Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CF3025-60 |
CF3025-80 |
CF3025-100 |
CF3025-150 |
CF3025-240 |
CF3025-320 |
CF3025-600 |
CF4030-60 |
CF4030-80 |
CF4030-400 |
CF6040-60 |
CF6040-240 |
CF6040-400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter (mm) | Width (mm) | Particle Size (#) | Max. Rotational Speed (min-1(r.p.m)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.14 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 30 | 25 | 60 | 5000 | ||
61.14 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 30 | 25 | 80 | 5000 | ||
61.14 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 30 | 25 | 100 | 5000 | ||
61.14 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 30 | 25 | 150 | 5000 | ||
61.14 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 30 | 25 | 240 | 5000 | ||
61.14 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 30 | 25 | 320 | 5000 | ||
61.14 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 30 | 25 | 600 | 5000 | ||
64.19 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 40 | 30 | 60 | 5000 | ||
54.26 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 40 | 30 | 80 | 5000 | ||
64.19 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 40 | 30 | 400 | 5000 | ||
104.17 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 40 | 60 | 3000 | ||
104.17 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 40 | 240 | 3000 | ||
104.17 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 40 | 400 | 3000 |
Loading...
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 40 | Application | Polishing the bottom and side surfaces of cylinders | Tool Used | Hand Grinder, Electric Drill |
Packaging Quantity(units/sheets) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Diameter(mm)
Width(mm)
Particle Size(#)
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m))
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles