Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
There is no clogging due to the ultra-thin mesh structure, allowing for uniform processing.
[Features]
· High grade precision work.
· Nano-flap is a flap made with flexible sandpaper using ultra fine mesh base fabric.
· There is little clogging due to the ultra-thin mesh structure, allowing for uniform processing and a long service life.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
PMF1015 |
PMF1017 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Particle Size (#) | Packaging Quantity (Book) | Maximum Engine Speed (min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74.17 € | 5 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | 1000 | 5 | 25000 | |
74.17 € | 5 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | 1500 | 5 | 25000 |
Loading...
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre | Outer Diameter(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 10 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.