Jeu de clés coudées à cliquet, 4 directions, RMW300

Jeu de clés coudées à cliquet, 4 directions, RMW300
  • Remise sur volume
4-way ratchet offset wrench that handles 4 sizes of bolts and nuts.
[Features]
· By having different sized box parts on each end it saves the hassle when switching between sizes and significantly improves work efficiency.
· As the body has a thin straight shape, it exhibits power in deep and narrow places.
· With safety rope mounting holes.
· A 3-piece set housed in a compact cloth bag.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RMW300

Référence pièce
RMW300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

141.38 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à deux extrémités Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 190 / 150 / 230 Width across flat dimension(mm) 8×10×12×13 / 12×13×14×15 / 16×17×18×19 Single Product/Set Classification Produit du jeu
Contenu du set (mm) 8×10×12×13、12×13×14×15、16×17×18×19 Contenu du set (articles) 3

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés coudées à cliquet, 4 directions, RMW300, le numéro d'article est le suivant: RMW300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RMW300.

Assistance technique