• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clé mixte MS

Clé mixte MS

The combination wrench combines the speed of the wrench and the strength of the offset wrench. It is a functional tool that plays dual roles, where temporary tightening is performed on the wrench side and final tightening on the offset side

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS-09
MS-11
MS-15
MS-20
MS-25
MS-28
MS-32
MS-33
MS-34
MS-35
MS-36
MS-38
MS-41
MS-46
MS-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Wrench offset width DB (D1 size)
(mm)
Wrench offset width DB (D2 size)
(mm)
Wrench offset thick DB (T1 size)
(mm)
Wrench offset thick DB (T2 size)
(mm)

10.63 €

3 jours 11092014.54.56.5

11.45 €

3 jours 130112416.55.57

14.80 €

3 jours 1801532.5236.79

19.17 €

3 jours 2452042.529.5811.5

29.85 €

3 jours 320255336914

41.40 €

3 jours 3702859419.517

48.38 €

3 jours 3903267471118.5

56.19 €

3 jours 4003369491219

60.10 €

3 jours 4003471501219

64.27 €

3 jours 4103572521320

79.83 €

3 jours 4203674531320

87.38 €

3 jours 4403877551522

90.43 €

3 jours 4704184601522

110.98 €

3 jours 5004694661724

139.74 €

3 jours 5405098701826

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combination Ratchet mechanism NA Swivel (flex) NA
Offset Angle(°) 15 Single Product/Set Classification Single Item

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Clé mixte (standard)
    Clé mixte (standard)

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prix standard 6.75 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé mixte
    Clé mixte

    KTC(KYOTO TOOL)

    Prix standard 10.99 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clé à une tête
    Clé à une tête

    ASAHI METAL INDUSTRY

    Prix standard 7.94 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé (clé à double tête)
    Clé (clé à double tête)

    SK 11

    Prix standard 4.39 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Clé à crochet
    Clé à crochet

    ASAHI METAL INDUSTRY

    Prix standard 8.85 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clé à ergots
    Clé à ergots

    ASAHI METAL INDUSTRY

    Prix standard 14.11 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clé à cliquet mixte JOKER
    Clé à cliquet mixte JOKER

    WERA

    Prix standard 47.36 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé S
    Clé S

    MAEDAKINNZOKU

    Prix standard 9.28 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Clé à ergot
    Clé à ergot

    MIKI NETSUREN

    Prix standard 9.01 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé mixte
    Clé mixte

    SUPER TOOL

    Prix standard 6.02 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clé mixte
    Clé mixte

    HAZET

    Prix standard 18.44 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé plate SUS
    Clé plate SUS

    MAEDAKINNZOKU

    Prix standard 31.62 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

Assistance technique