Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Déporté de clé à vis largeur DB (taille D1) (mm) | Déporté de clé à vis largeur DB (taille D2) (mm) | Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T1) (mm) | Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.28 € | 1 |
Jour même
Stock | 182 | 8×9 | 13 | 14.5 | 6 | 6.5 | ||
11.67 € | 1 | 9 jours | 184 | 8×10 | 13 | 15.5 | 6 | 6.5 | ||
11.47 € | 1 | 5 jours | 151 | 5.5×7 | 10 | 11.5 | 5 | 5.5 | ||
12.23 € | 1 | 9 jours | 194 | 10×12 | 15.5 | 18 | 6.5 | 7.5 | ||
13.44 € | 1 |
Jour même
Stock | 196 | 10×13 | 15.5 | 19 | 6.5 | 8 | ||
12.01 € | 1 | 9 jours | 198 | 11×13 | 16.5 | 19 | 7 | 8 | ||
13.59 € | 1 |
Jour même
Stock | 220 | 12×14 | 18 | 21 | 7.5 | 8.5 | ||
15.52 € | 1 | 9 jours | 247 | 13×17 | 19 | 25.5 | 8 | 9.5 | ||
18.44 € | 1 | 9 jours | 247 | 14×15 | 21 | 23 | 8.5 | 9.5 | ||
18.36 € | 1 | 9 jours | 248 | 14×17 | 21 | 25.5 | 8.5 | 9.5 | ||
21.83 € | 1 | 9 jours | 270 | 16×18 | 24.5 | 27 | 9.5 | 10.5 | ||
20.38 € | 1 |
Jour même
Stock | 280 | 17×19 | 25.5 | 28 | 9.5 | 10.5 | ||
25.65 € | 1 | 9 jours | 298 | 17×21 | 25.5 | 30 | 9.5 | 11.5 | ||
22.14 € | 1 | 9 jours | 307 | 19×21 | 28 | 30 | 10.5 | 11.5 | ||
26.47 € | 1 | 5 jours | 307 | 19×22 | 28 | 32 | 10.5 | 12 | ||
24.34 € | 1 | 9 jours | 324 | 19×24 | 28 | 35 | 10.5 | 13.5 | ||
29.99 € | 1 | 9 jours | 320 | 21×23 | 30 | 33 | 11.5 | 13 | ||
33.60 € | 1 | 9 jours | 340 | 21×26 | 30 | 36.5 | 11.5 | 14 | ||
33.46 € | 1 |
Jour même
Stock | 324 | 22×24 | 32 | 35 | 12 | 13.5 | ||
36.04 € | 1 | 9 jours | 348 | 23×26 | 33 | 36.5 | 13 | 14 | ||
31.90 € | 1 | 9 jours | 350 | 24×27 | 35 | 37.5 | 13.5 | 15 | ||
45.66 € | 1 | 5 jours | 389 | 24 x 30 | 35 | 43 | 13.5 | 18.5 | ||
48.15 € | 1 | 9 jours | 384 | 26×29 | 36.5 | 42 | 14 | 18.5 | ||
57.75 € | 1 | 5 jours | 398 | 26×32 | 37.5 | 47 | 14 | 19 | ||
59.87 € | 1 | 9 jours | 391 | 27×30 | 37.5 | 43 | 16.5 | 18.5 | ||
60.82 € | 1 | 5 jours | 413 | 27×32 | 39 | 47 | 16.5 | 19 | ||
68.27 € | 1 | 8 jours | 415 | 29×32 | 42 | 47 | 18.5 | 19 | ||
72.46 € | 1 | 9 jours | 420 | 30×32 | 43 | 47 | 18.5 | 19 | ||
81.28 € | 1 | 9 jours | 430 | 32 x 35 | 47 | 52 | 19 | 20 | ||
81.47 € | 1 | 5 jours | 430 | 32×36 | 47 | 53 | 19 | 20 | ||
121.83 € | 1 | 9 jours | 456 | 35×41 | 52 | 60 | 20 | 22 |
Loading...
Type | Clé polygonale à deux extrémités | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 45 | Single Product/Set Classification | Unité |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles