Clé hexagonale en T

Clé hexagonale en T
A hexagonal bar wrench ideal for work in deep places.
[Features]
· Because the total length is long, it is ideal for work in deep places.
· T-shaped handle type for powerful tightening and fast rotating work.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.
· Ideal for tightening and loosening work for hex socket bolts / hex socket set screws in deep and narrow spaces.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THW-03
THW-04
THW-05
THW-06
THW-08
THW-2.5
THW-10
THW-12
THW-14
THW-17
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Handle Dimensions (H Dimension) *T-Shape Only
(mm)
Shaft Diameter (D Measurement) Note: Only T-Shape
(mm)
Hexagonal shaft length (L1 dimension) * T-shape only
(mm)
Weight
(g)

12.32 €

1 9 jours 31601009.025120

12.99 €

1 9 jours 42001209.030140

14.68 €

1 5 jours 525016011.040270

18.05 €

1 5 jours 630019012.745440

21.72 €

1 5 jours 830019012.716450

12.96 €

1 5 jours 2.51501009.022115

24.34 €

1 5 jours 1030019012.720460

30.30 €

1 9 jours 1232021014.024610

40.29 €

1 9 jours 1434022016.028840

50.25 €

1 9 jours 1734022020.0341310

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type T Tip Type Type standard Single Product/Set Classification Unité
Material Standard

Assistance technique