Clé hexagonale en L

Clé hexagonale en L
  • En promotion
  • Remise sur volume
Hexagonal bar wrench made of special alloy steel that enhances high torque, durability, and wear resistance.
[Features]
· Standard type.
· Various strength-enhancing alloy elements are blended; the addition of complete heat treatment raises alloy performance to the limit.
· The setting of the ideal heat treatment conditions improves hardness at a maximum of 15%.
· Prevents wearing of the hexagon part with high-level heat treatment/hard chrome plating treatment.
· While it is significantly strong, the toughness is increased (resistant to breaking), improving reliable work and safety.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery, electronic equipment, automobiles, motorcycles and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AS-02
AS-03
AS-04
AS-05
AS-06
AS-08
AS-1.5
AS-2.5
AS-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Weight
(g)

2.51 €

1 Disponible 5 jours 258162

2.74 €

1 Disponible 5 jours 374206

3.30 €

1 Disponible 5 jours 4782511

4.00 €

1 Disponible 9 jours 5892819

5.77 €

1 Disponible 9 jours 61013232

7.72 €

1 Disponible 5 jours 81123663

2.31 €

1.80 €

1 Jour même

Stock

1.551141

2.51 €

1 Disponible 9 jours 2.565183

12.11 €

1 Disponible 9 jours 1012840113

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Single Product/Set Classification Unité
Material Special Alloy Steel

Assistance technique