Référence fabricant: SPD-003
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 53.56 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPD-003
Tip standards | Phillips (+) | Tip size / Phillips (+) | N° 3 | Shaft length L (mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Acier inoxydable |
Overall Length L(mm) | 274 | Grip Width D(mm) | 29 | Weight(g) | 140 |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis SUS SPD-003, le numéro d'article est le suivant: SPD-003.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPD-003.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles