Jeu de tournevis SUS SD8

Jeu de tournevis SUS SD8

Détails du produit:

Référence fabricant: SD8

Marque: MAEDAKINNZOKU

Prix: 237.38

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SD8

Référence pièce
SD8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

237.38 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) N° 1 / N° 2 / N° 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 8 / 5.5
Shaft length L (mm) 35 / 75 / 100 / 150 Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Rond
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Acier inoxydable Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1 / 0.8 / 1.1 Weight(g) 700

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis SUS SD8, le numéro d'article est le suivant: SD8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SD8.

Assistance technique