Pinces P-43-150 / P-43-175

Pinces P-43-150 / P-43-175

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· Available in 2 types (P-43-150/P-43-175) according to the size.
· Recommended for the Electrical Worker Proficiency Test.
· With cutter.
[Applications]
· Convenient when it is necessary to firmly grasp various objects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-43-150
P-43-175
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity
(φ/mm)
Wire Cutting Ability of Copper
(mm2)
Weight
(g)

28.82 €

1 Disponible 7 jours 1633.31.6 x 2 core3.5210

32.06 €

1 Disponible 7 jours 1883.51.6 x 3 core5.5288

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without spring N/A
Main body: option Main Body Supplementary explanation Type 1/2 Electrical Worker Proficiency Test Recommended Product

Assistance technique