Pince miniature à long bec P-35

Pince miniature à long bec P-35

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Small-mouth long nose pliers that are suitable for precision work in which fine bending and grabbing of small objects are necessary.
[Features]
· The width of the tip is only 0.6 mm, making it as thin as tweezers.
· Since the gripper at the tip is not knurled (serrated), it will not scratch the gripped objects.
· Compact size of 116 mm total length that fits in the palm of a woman.
· Chamfering of sharp projections of the rotating part reduces accidental injuries and promotes safe work.
· Equipped with coil spring to prevent fatigue even during continuous work.
· Anti-static (ESD) specification soft grip for safe work with electronics.
[Applications]
· Besides lead bending of electronic parts, this is also ideal for precision work such as accessory manufacturing and wire crafts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-35

Référence pièce
P-35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.75 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 116
With or without spring Disponible Main body: option Main Body Weight(g) 45
Supplementary explanation Tip Width 0.6/Tip Height 1.1 Super-fine radio pliers with a coil spring handle that opens automatically, and is non-fatiguing and easy to grip. No knurling.

Vous vous trouvez sur la page de Pince miniature à long bec P-35, le numéro d'article est le suivant: P-35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-35.

Assistance technique