Pince miniature à long bec P-36

Pince miniature à long bec P-36

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Miniature long-nose pliers with anti-slip knurling.
[Features]
· Knurled to enhance the retention force.
· Hardness HRC: 46.
· Weight: 65 g.
· ESD control value: Ground resistance Rg < 1 x 10^12 Ω.
[Applications]
· Miniature longnose pliers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-36

Référence pièce
P-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.45 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 125.5
With or without spring Disponible Main body: option Main Body Weight(g) 65
Supplementary explanation Tip Width 1.4/Tip Height 2.4 mm with Knurling (Non-Slip) as the coil spring handle opens automatically, it is non-fatiguing and easy to grip. Size(mm) 125.5

Vous vous trouvez sur la page de Pince miniature à long bec P-36, le numéro d'article est le suivant: P-36.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-36.

Assistance technique