Pince à long bec coudé

Pince à long bec coudé
  • Remise sur volume
Longnose pliers with curved tips that are suitable for narrow spaces and precision work.
[Features]
· The elastomer grip makes it ideal for working for extended periods.
· The tip of the longnose pliers is not only thin but is bent at 60 degrees.
[Applications]
· Ideal for detailed work and work in places where parts are densely concentrated.
· Curved tip type that is ideal for precision work in deep and narrow places.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-12

Référence pièce
P-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.92 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 159
With or without spring N/A Main body: option Main Body Weight(g) 115
Supplementary explanation For precision work in deep places

Vous vous trouvez sur la page de Pince à long bec coudé, le numéro d'article est le suivant: P-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-12.

Assistance technique