Pince coupante, coupe oblique N-4

Pince coupante, coupe oblique N-4

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Angled finishing nippers with great sharpness.
[Features]
· Sharp and easy-to-use angled blade that's suitable for cutting copper wires.
[Applications]
· Ideal for vertical cutting of parallel lines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-4-125
N-4-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Weight
(g)

37.30 €

5 Disponible 5 jours 1331.2295

38.98 €

1 Disponible 6 jours 1581.42.6140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur With or without spring N/A
Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 2 Main body: option Main Body Supplementary explanation Uses an elastomer grip, hard (blade) : HRC58±4

Assistance technique