Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D-282 |
D-283 |
D-284 |
D-285 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip Type | Overall Length (mm) | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) | Compatible Model | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.56 € | 1 | 5 jours | Tête plate (-) | 71 | - | 0.9 ~ 1.8 | 0.4 | For D-280 (Hozan) | - | ||
35.50 € | 1 | 5 jours | Tête plate (-) | 71 | - | 1.3 ~ 2.6 | 0.4 | For D-280 (Hozan) | - | ||
29.61 € | 1 | 7 jours | Phillips (+) | 56 | No.0 | - | - | For D-281 (Hozan) | - | ||
20.73 € | 1 | 7 jours | Phillips (+) | 56 | Other | - | - | For D-281 (Hozan) | 1.7mm |
Loading...
Single Product Set Product | Single Item | Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Material | Uses Zirconia Ceramics |
Configurer
Propriétés de base
Tip Type
Overall Length(mm)
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm)
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm)
Compatible Model
Size
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles