Brucelles usage intensif P-898

Brucelles usage intensif P-898
  • En promotion
Ultra-fine tapered tweezers made of a rigid material that has undergone heat treatment.
[Features]
· The joint is thin so as to prevent the tip from bending while the central portion is thick.
· Provides a firm hold and light usability, preventing fatigue to the fingers even in continuous work.
· Material: Stainless steel.
· Board thickness: 2.0 mm.
[Applications]
· Ideal for various types of manual work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-898

Référence pièce
P-898
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.16 €

11.12 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Pointe droite conique Main Body Material Acier inoxydable Overall Length(mm) 110
Non-magnetism function Y/N N/A Single Product Set Product Unité Main Body Parts Corps principal
Width(mm) 10

Vous vous trouvez sur la page de Brucelles usage intensif P-898, le numéro d'article est le suivant: P-898.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-898.

Assistance technique