Brucelles ordinaires

Brucelles ordinaires

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • P-881
  • Brucelles ordinaires
  • P-882
  • P-886
  • Remise sur volume
General-purpose tweezers that adopt SUS304 for excellent corrosion resistance.
[Features]
· Non-magnetic type which is unlikely to pick up chipped parts or iron dust.
· Better chemical resistance than iron and aluminum materials.
· The general tweezer set for hobbies are recommended for those who use multiple tweezers.
[Applications]
· For decoration and nails too.
· Ideal for holding plastic model components and picking up etching parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-880
P-881
P-882
P-886
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip Type Overall Length
(mm)
Non-magnetism function Y/N Width
(mm)

11.53 €

1 Disponible 6 jours Standard droit120Disponible10

11.50 €

1 Disponible 6 jours Pointe droite conique110Disponible10

11.52 €

1 Disponible 6 jours Pointe incurvée115N/A10

11.59 €

1 Disponible 6 jours Autre125Disponible12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body Material Acier inoxydable Single Product Set Product Unité Main Body Parts Corps principal

Assistance technique