• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Coupe-tube TC32

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC32
TC32S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mountable Round Blade

49.63 €

6 5 jours K601

50.92 €

1 5 jours K602

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Coupe-tube Overall Length(mm) 130 Mass(g) 200
Compatible Pipe Outer Diameter(mm) Φ3~32 Note Popular long selling product featuring excellent durability. With spare blade attached to the knob

Assistance technique