Pince à riveter

Pince à riveter

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • HR005A
  • Pince à riveter
  • HR002A
  • HR003B
  • HR2050H
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Portez des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HR002A
HR002D
HR003A
HR003B
HR005A
HR2050H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatible Rivet Size Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Features Specifications

84.91 €

1 Disponible 5 jours 2.4 ~ 4.8265540High accuracy standard hand riveterφ4.8 mm cannot be NS, NSS, or NST

88.63 €

1 Disponible 6 jours 2.4 ~ 4.8273500Riveteuse à main standard facile à utiliserLes versions ø4.8mm ne sont pas adaptées aux produits NS, NSS ou NST

288.17 €

1 Disponible 11 jours 4 ~ 4.86101800Grand riveteuse, adaptée aux boulons en S et aux diamètres jusqu'à ø4.8 (modèle à utilisation intensive)-

308.70 €

1 5 jours 4 ~ 4.87602000Large riveter, suitable for S bolts up to φ4.8 (heavy duty model)-

87.55 €

1 Disponible 5 jours 2.4 ~ 4.8300750The head rotates to make riveting at various angles possible (rotating type)φ4.0 mm cannot be NSS or NST. φ4.8 mm cannot be NS, NSS, or NST

296.40 €

1 Disponible 5 jours 4.8 ~ 6.45351750Large riveter, suitable for S bolts up to φ6.4 (heavy duty model)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Riveteuse

Assistance technique