Clé de puissance

Clé de puissance

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Manual torque wrench with booster mechanism ideal for tightening/loosening hexagonal bolts/nuts.
[Features]
· Manual type so a power supply or air supply is not necessary. Protects the working environment as it doesn't generate noise or impact sounds.
· Capable of outputting approximately 3 times more power with low input torque thanks to its planetary gear mechanism.
· The power wrench does not allow input greater than maximum input torque.
[Applications]
· Assembly of machinery, foundation bolting, large chucking, die set installation.
· Maintenance, installation of temporary frames, as well as assembly and repair of steel tower foundation bolts.
· For attachment/detachment of wheel nuts of large vehicles, large bolts of construction machines and heavy machinery, and engine bolts of ships.
· Assembly repair of piping valves, flanges, and heat exchangers at various plants.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4-50N
6-100N
6-150N
8-300N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Output angle
(mm)
Output torque range
(N▪m)
Input Torque Range
(N▪m)
Mass
(g)

705.11 €

1 Disponible 5 jours 12.74201401500

785.48 €

1 Disponible 9 jours 198502832500

1,016.59 €

1 Disponible 8 jours 1912004003600

1,292.94 €

1 Disponible 9 jours 25.425508507200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Autre Load direction Gauche / droite Set / Single Item Set Product
Magnification Approx. 3x Magnification Main body: option Main Body Supplementary explanation Output torque = Input torque x Wrench magnification (3 times)

Assistance technique