Boîte B-505

Boîte B-505

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

A rotary catch system is used to provide a highly waterproof tool box.
[Features]
· An address slip can be pasted on the side of the case for convenient use as in-house mail.
· The handle with built-in spring is folded while not in use to prevent accidentally getting caught.
· A gasket is inserted into the aluminum frame to keep out water and dust.
· Cushioning urethane x 6 pieces.
[Applications]
· Optimal for transport of fragile precision equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-505

Référence pièce
B-505
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

739.75 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Mallette de protection pour outils Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 615×227×390
Case color Autre Mass(g) 4900 Material Polyethylene
Supplementary explanation Optimal for storage and transport of precision equipment Color: Light gray

Vous vous trouvez sur la page de Boîte B-505, le numéro d'article est le suivant: B-505.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-505.

Assistance technique