• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîte à outils B-670

Boîte à outils B-670

Tool set with elastomer handle which fits the hands well.
[Features]
· The surface is mixed with aluminum flakes and the base has a two-layer structure made of ABS with excellent impact strength.
· The frame upper area is a curved frame with voluptuous curves.
· The tool pockets are not provided.
· S-176-2 tool holder, A/S-176-3 tool holder and B/B-740 tool holder are recommended.
[Applications]
· Ideal for storage of tools, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-670

Référence pièce
B-670
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Supplementary explanation

123.23 €

6 jours Elastomer handle which fits the hands well

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Box Toolbox Type Resin Tool Box Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 450×115×330
Case color Black Mass(g) 1400 Product Type Type in which tool insert is not included
Material ABS

Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils B-670, le numéro d'article est le suivant: B-670.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-670.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique