Boîte à outils (alliage d'aluminium) / lot d'outils

Boîte à outils (alliage d'aluminium) / lot d'outils
  • Remise sur volume
Tool set made of durable aluminum composite panel.
[Features]
· PVC-free high resistance type aluminum plywood case.
· Aluminum surface has a high-strength hardened coating of titanium color.
· Has a safety lock and high capacity of 15 L.
· Tool pockets for B-600-5 and B-740 are optional, and can be added for more convenience.
[Applications]
· For carrying tools when assembling parts of machinery, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-600
B-600-1
B-600-3
B-600-4
B-600-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTool set and tool box only Toolbox Type Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Case color Mass
(g)
Product Type Applicable Model JAN Code Supplementary explanation Size
(mm)

210.00 €

1 Disponible 7 jours 10Boîte à outilsMallette de protection pour outils455×130×330Argent2700---PVC-free/RoHS Compatible High Resistance Type Aluminum Plywood Case with Lock-

21.90 €

1 Disponible 7 jours ------Poignée-4962772410981--

11.56 €

1 Disponible 7 jours ------Charnière-4962772411001--

7.73 €

1 Disponible 7 jours ------Goujon de base-4962772411018--

63.77 €

1 Disponible 7 jours -Boîte à outilsAutre--250Tool InsertB-600-PVC-free/RoHS Compatible Tool InsertOuter Diameter Dimensions : 425X300

Loading...

  1. 1

Assistance technique