• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîte à outils/Support d'outils S-176/S-176-2/S-176-3

Boîte à outils/Support d'outils S-176/S-176-2/S-176-3

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • S-176
  • S-176-2
  • S-176-3
  • Remise sur volume

Tool set with elastomer handle which fits the hands well.
[Features]
· The surface is mixed with aluminum flakes and the base has a two-layer structure made of ABS with excellent impact strength.
· The frame upper area is a curved frame with voluptuous curves.
[Applications]
· Convenient for storing tools, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S-176

Référence pièce
S-176
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Accessory

146.35 €

5 jours Tool Insert (S-176-2 / S-176-3)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Box Toolbox Type Resin Tool Box Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 450×115×330
Mass(g) 2400 Material ABS Applicable Model S-76

Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils/Support d'outils S-176/S-176-2/S-176-3, le numéro d'article est le suivant: S-176.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S-176.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique