• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Scie cloche FCL

Scie cloche FCL
  • Remise sur volume

[Features]
· Flangeless long & 6.35 hexagonal shaft shank.
· Flangeless long through type.
· "Flangeless Long Type" hole cutter born from the through-hole series while keeping the features of CL hole cutters.
· The internal step has been removed and the effective cutting capacity has increased to 38 mm.
· Supports use with battery impact drills and electric drills.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
FCL21
FCL22
FCL25
FCL27
FCL28
FCL30
FCL32
FCL33
FCL35
FCL38
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?blade diameter
(mm)

24.35 €

Disponible 3 jours 21

24.35 €

Disponible 3 jours 22

26.46 €

Disponible 3 jours 25

26.46 €

Disponible 3 jours 27

26.46 €

Disponible 3 jours 28

26.46 €

Disponible 3 jours 30

28.57 €

Disponible 3 jours 32

28.57 €

Disponible 3 jours 33

32.18 €

Disponible 3 jours 35

32.18 €

Disponible 3 jours 38

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Hole saw Blade thickness(mm) 0.92 Overall Length(mm) 109
Blade Length(mm) 40 Blade length (l2)(mm) 34 Protrusion amount(mm) 20
center drill FCL575 Shank type FCLSK

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique