• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Scie cloche SP

Scie cloche SP
  • Remise sur volume

[Features]
· Hole cutter for plastic catch basins featuring a thin blade with excellent sharpness.
· Cobalt HSS + unequally spaced flutes.
· Prevents generation of heat due to resistance in drilling and provides accurate holes.
· Includes a spring for evacuating cores.
· Cores can be discharged smoothly.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SP53
SP65
SP81
SP95
SP120
SP130
SP147
SP173
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?blade diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Blade length (l2)
(mm)
Protrusion amount
(mm)
center drill shank diameter
(mm)
Compatible Pipe Nominal Diameter

42.02 €

Disponible 7 jours 53119413420SP6851040

52.78 €

Disponible 7 jours 65119413420SP6851050

66.71 €

Disponible 7 jours 81119413420SP6851065

79.38 €

Disponible 7 jours 95119413420SP6851075

104.42 €

Disponible 7 jours 120119413420SP68510100

119.18 €

Disponible 7 jours 130119413420SP68510Public Works Joint

192.96 €

Disponible 7 jours 147129505014SP69513125

238.36 €

Disponible 7 jours 173129505014SP69513150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Hole saw Blade thickness(mm) 1.27

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique