• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Scie cloche en carbure, type long

Scie cloche en carbure, type long
  • Remise sur volume

[Features]
· Patented blade type that prevents bite-in.
· Hole cutter for pipes.
· The structure features an integrated shank for high cutter rigidity.
· Features zero center runout and extremely circular hole drilling.
· Patented blade shape enables smooth work.
· Patented blade type that prevents bite-in, allowing for intermittent drilling of pipe.
· Also enables smooth cutting work without blade snags or chipping.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TL15
TL16
TL17
TL18
TL19
TL20
TL21
TL22
TL23
TL24
TL25
TL26
TL27
TL28
TL29
TL30
TL31
TL32
TL33
TL34
TL35
TL36
TL37
TL38
TL39
TL40
TL41
TL42
TL43
TL44
TL45
TL46
TL47
TL48
TL49
TL50
TL51
TL52
TL53
TL54
TL55
TL56
TL57
TL58
TL59
TL60
TL61
TL62
TL63
TL64
TL65
TL66
TL67
TL68
TL70
TL75
TL76
TL77
TL78
TL80
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?blade diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Protrusion amount
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
center drill

48.68 €

Disponible 7 jours 1511135.5204TL675

49.02 €

Disponible 7 jours 1611135.5204TL675

49.02 €

Disponible 7 jours 1711135.5204TL675

42.75 €

Disponible 7 jours 1811135.5204TL675

49.02 €

Disponible 7 jours 1911135.5204TL675

43.09 €

Disponible 7 jours 2011135.5205TL675

49.69 €

Disponible 7 jours 2111135.5205TL675

49.69 €

Disponible 7 jours 2211135.5205TL675

50.03 €

Disponible 7 jours 2311135.5205TL675

50.03 €

Disponible 7 jours 2411135.5205TL675

50.03 €

Disponible 7 jours 2511135.5205TL675

57.36 €

Disponible 7 jours 2611135.5206TL675

57.36 €

Disponible 7 jours 2711135.5206TL675

57.70 €

Disponible 7 jours 2811135.5206TL675

57.70 €

Disponible 7 jours 2911135.5207TL675

57.67 €

Disponible 7 jours 3011135.5207TL675

66.90 €

7 jours 3111135.5207TL675

67.24 €

7 jours 3211135.5207TL675

67.24 €

7 jours 3311135.5208TL675

67.58 €

7 jours 3411135.5208TL675

67.58 €

7 jours 3511135.5208TL675

76.23 €

7 jours 3611635.5258TL880

76.23 €

7 jours 3711635.5258TL880

76.44 €

Disponible 7 jours 3811635.5259TL880

76.64 €

7 jours 3911635.5259TL880

76.64 €

7 jours 4011635.5259TL880

81.55 €

Disponible 7 jours 4111635.5259TL880

81.61 €

Disponible 7 jours 4211635.5259TL880

81.61 €

Disponible 7 jours 4311635.52510TL880

81.68 €

Disponible 7 jours 4411635.52510TL880

81.75 €

Disponible 7 jours 4511635.52510TL880

92.58 €

Disponible 7 jours 4611635.52510TL880

92.58 €

Disponible 7 jours 4711635.52511TL880

92.65 €

Disponible 7 jours 4811635.52511TL880

92.65 €

Disponible 7 jours 4911635.52511TL880

92.71 €

Disponible 7 jours 5011635.52512TL880

87.40 €

Disponible 7 jours 5111635.52512TL880

87.40 €

Disponible 7 jours 5211635.52512TL880

87.40 €

Disponible 7 jours 5311635.52512TL880

87.40 €

Disponible 7 jours 5411635.52512TL880

87.40 €

Disponible 7 jours 5511635.52512TL880

103.29 €

7 jours 5611635.52513TL880

103.29 €

7 jours 5711635.52513TL880

103.29 €

7 jours 5811635.52513TL880

103.29 €

7 jours 5911635.52513TL880

123.72 €

Disponible 7 jours 6013650.53014TL8100

123.72 €

Disponible 3 jours 6113650.53014TL8100

123.72 €

Disponible 7 jours 6213650.53014TL8100

123.72 €

Disponible 7 jours 6313650.53014TL8100

123.72 €

Disponible 7 jours 6413650.53014TL8100

123.72 €

Disponible 7 jours 6513650.53015TL8100

135.07 €

Disponible 7 jours 6613650.53015TL8100

135.07 €

Disponible 7 jours 6713650.53015TL8100

135.07 €

Disponible 7 jours 6813650.53015TL8100

135.07 €

Disponible 7 jours 7013650.53016TL8100

144.15 €

Disponible 7 jours 7513650.53017TL8100

156.64 €

Disponible 7 jours 7613650.53017TL8100

156.64 €

Disponible 7 jours 7713650.53017TL8100

156.64 €

Disponible 7 jours 7813650.53017TL8100

156.64 €

Disponible 7 jours 8013650.53018TL8100

Loading...

Informations de base

Product Type Other Blade thickness(mm) 2.1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique