Mandrin de fraisage (mandrin micron), type de rotation à vitesse élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT30-HPC03H-060A
BT30-HPC04H-060A
BT30-HPC06H-060A
BT30-HPC08H-060A
BT30-HPC10H-060A
BT30-HPC12H-060A
BT40-HPC03H-060A
BT40-HPC03H-090A
BT40-HPC03H-120A
BT40-HPC04H-060A
BT40-HPC04H-090A
BT40-HPC04H-120A
BT40-HPC06H-060A
BT40-HPC06H-090A
BT40-HPC06H-120A
BT40-HPC08H-060A
BT40-HPC08H-090A
BT40-HPC08H-120A
BT40-HPC10H-060A
BT40-HPC10H-090A
BT40-HPC10H-120A
BT40-HPC12H-060A
BT40-HPC12H-090A
BT40-HPC12H-120A
BT50-HPC03H-105A
BT50-HPC03H-150A
BT50-HPC04H-105A
BT50-HPC04H-150A
BT50-HPC06H-105A
BT50-HPC06H-150A
BT50-HPC08H-105A
BT50-HPC08H-150A
BT50-HPC10H-105A
BT50-HPC10H-150A
BT50-HPC12H-105A
BT50-HPC12H-150A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Spindle types Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Maximum Allowable Rotational Speed
(min-1)
Nominal, Cutting Tool Shank Diameter (Series Name) H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Holder Tip Diameter C2
(φ)
Opening Precision
(μm)
Adjusting Screw Mass
(kg)

187.44 €

Disponible 7 jours BT3036020000HPC03H1510.36.7253-0.9

187.44 €

Disponible 7 jours BT3046020000HPC04H1510.36.7253-0.9

187.44 €

Disponible 7 jours BT3066020000HPC06H37.510.36.7253-0.9

187.44 €

Disponible 7 jours BT3086020000HPC08H5010.36.7253-0.9

187.44 €

Disponible 7 jours BT30106020000HPC10H5010.36.7253M8×25L-CT0.9

187.44 €

Disponible 7 jours BT30126020000HPC12H5512.24.8323M10×25L-CT0.9

198.14 €

Disponible 6 jours BT4036020000HPC03H1510.36.7253-1.4

198.14 €

Disponible 6 jours BT4039020000HPC03H152514253-1.5

229.30 €

Disponible 6 jours BT40312020000HPC03H152514253-1.7

198.14 €

Disponible Devis BT4046020000HPC04H1510.36.7253-1.4

198.14 €

Disponible 6 jours BT4049020000HPC04H152514253-1.5

229.30 €

Disponible 6 jours BT40412020000HPC04H152514253-1.7

198.14 €

Disponible Devis BT4066020000HPC06H37.510.36.7253M5×20L-CT1.4

198.14 €

Disponible 7 jours BT4069020000HPC06H37.52514253M5×20L-CT1.5

229.30 €

Disponible 7 jours BT40612020000HPC06H37.52514253M5×20L-CT1.7

198.14 €

Disponible 7 jours BT4086020000HPC08H37.510.36.7253M6×20L-CT1.4

198.14 €

Disponible 9 jours BT4089020000HPC08H502514253M6×20L-CT1.5

229.30 €

Disponible 7 jours BT40812020000HPC08H502514253M6×20L-CT1.7

198.14 €

Disponible 6 jours BT40106020000HPC10H5510.36.7253M8×25L-CT1.4

198.14 €

Disponible 9 jours BT40109020000HPC10H552514253M8×25L-CT1.5

229.30 €

Disponible 7 jours BT401012020000HPC10H552514253M8×25L-CT1.7

198.14 €

Disponible 6 jours BT40126020000HPC12H5512.24.8323M10×25L-CT1.4

198.14 €

Disponible 7 jours BT40129020000HPC12H552514323M10×25L-CT1.5

229.30 €

Disponible 7 jours BT401212020000HPC12H552514323M10×25L-CT1.7

234.42 €

Disponible 6 jours BT50310512000HPC03H152514253-4

273.95 €

Disponible 6 jours BT50315012000HPC03H152514253-4.6

234.42 €

Disponible 6 jours BT50410512000HPC04H152514253-4

273.95 €

Disponible 7 jours BT50415012000HPC04H152514253-4.6

234.42 €

Disponible 6 jours BT50610512000HPC06H37.52514253M5×20L-CT4

273.95 €

Disponible 7 jours BT50615012000HPC06H37.52514253M5×20L-CT4.6

234.42 €

Disponible 7 jours BT50810512000HPC08H502514253M6×20L-CT4

273.95 €

Disponible 7 jours BT50815012000HPC08H502514253M6×20L-CT4.6

234.42 €

Disponible Devis BT501010512000HPC10H502514253M8×25L-CT4

273.95 €

Disponible 6 jours BT501015012000HPC10H502514253M8×25L-CT4.6

234.42 €

Disponible Devis BT501210512000HPC12H552514323M10×25L-CT4

273.95 €

Disponible 6 jours BT501215012000HPC12H552514323M10×25L-CT4.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Main Body Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machining Centers Tool Type End mill / Drill / Reamer / Tap
φC 46 φC1 36.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique